FLG7777

FLG7777
Flange de porca esférica

Porca flangeada, 2.250-20 UN-NA, Liga de aço, 1.500 in

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$119.79 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso esférico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Flange Material Liga de aço
Rosca 2.250-20 UN-NA
Peso total 4,73 lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?