ET24-174-SSFP2S

ET24-174-SSFP2S

Atuador, Electrak Throttle, 24 Vdc, Carga dinâmica: 130 N (30 lbf), velocidade padrão, Comprimento máximo de curso: 2 inch, Controle: Sensor do feedback analógico de posição e interruptores de limite de fim de cursoParalelo ao adaptador

Tempo de avanço:  38 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$414.31 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Projetado para aplicações industriais
    • Carcaça de alumínio resistente com vedação IP69K/IP67
    • Carcaça revestida eletronicamente com resistência à corrosão
    • Manutenção mínima
    • Opções eletronicamente integradas
    • Características de ponta a um baixo custo
    • Orifícios de montagem integrados

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
S 508,0 mm (20,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação Yes
Freio não, de travamento automático
Certificações CE
Folga axial, máx. 1,500 mm / 0,059 in
Classificação IP, dinâmica N/A
Classificação IP, estática IP66, IP67, IP69K
Substituição manual No
Material Alumínio revestido eletronicamente, aço inoxidável
Curso nominal 50,80 mm / 2,00 in
Proteção, fim de curso Interruptor de limite
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Acme
Temperatura máxima 85 °C / 185 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 24 Vdc
Tolerância da tensão 13-32 VDC
Consumo de corrente máximo 2,0 amp
Controle Nenhum(a)
Feedback Potenciômetro
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 50%
Carga, dinâmica 130 N / 29 lbf
Carga, estática 130 N / 29 lbf
Resistência a spray de sal 500 h
Velocidade máxima 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Velocidade mínima 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?