ET24-174-RSNP1S

ET24-174-RSNP1S

Atuador, Electrak Throttle, 24 Vdc, Carga dinâmica: 130 N (30 lbf), velocidade padrão, Comprimento máximo de curso: 2 inch, Controle: Sensor do feedback analógico de posiçãoGiro de 90 graus no local

Tempo de avanço:  38 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$375.47 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Projetado para aplicações industriais
    • Carcaça de alumínio resistente com vedação IP69K/IP67
    • Carcaça revestida eletronicamente com resistência à corrosão
    • Manutenção mínima
    • Opções eletronicamente integradas
    • Características de ponta a um baixo custo
    • Orifícios de montagem integrados

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
S 508,0 mm (20,000 in)