ET12-084-SSCN2S

ET12-084-SSCN2S
ET12-084-SSCN2S

Actuator, Electrak Throttle, 12 Vcc, 10 lbf, 2 in, CANBUS SAE J1939, Cable length 200 mm, Connector, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 3.3 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Projetado para aplicações industriais
  • Carcaça de alumínio resistente com vedação IP69K/IP67
  • Carcaça revestida eletronicamente com resistência à corrosão
  • Manutenção mínima
  • Opções eletronicamente integradas
  • Características de ponta a um baixo custo
  • Orifícios de montagem integrados

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]7.27 in
[S]2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Brakenão (travamento automático) 
Cable length200 mm
Cabo e conectorConnector 
Cabo e conectorConector Deutsch DTM04-6P 
End Play, Max0.06 in
FeedbackCANBUS SAE J1939 
Harness OrientationParallel to adapter 
IP RatingIP67/IP69K 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlJ1939 CAN bus 
Nominal Stroke2 in
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 0° (padrão) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
Screw TypeEspiral 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °C
Temperature monitoringOptional 
Tensão12 Vcc 
Weight2.5 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica10 lbf
Carga, estática máx.20 lbf
Classificação de percurso com carga total3.3 in/s
Classificação de percurso sem carga3.7 in/s
Consumo da corrente com nenhuma carga/carga máx.2.5 A / 3.1 A 
Duty Cyle50 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?