ECT09-B53R10LP3220-0500XK00XX- - Prodotto obsoleto

Produto ECT09-B53R10LP3220-0500XK00XX- agora é um item obsoleto.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-B53R10LP3220-0500XK00XX-
ECT09-B53R10LP3220-0500XK00XX-

Actuator, Precision, ECT90, brushless AC servo motor, Planetary Gear Drive, Inline, 500 mm Stroke, 20 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 20000 N


  • Servo motor sem escova AC
  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado
  • Robusto e confiável
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis, padrão IP65
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Mounting accessories according to hydraulic cylinder standards available
  • Ampla variedade de opções e acessórios

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]12 mm
[L]730 mm
[L1]986 mm
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
Smáx (lançamento)500 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?