ECT09-B53R03PB3220-0500XQ00XX- - Prodotto obsoleto

Produto ECT09-B53R03PB3220-0500XQ00XX- agora é um item obsoleto.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-B53R03PB3220-0500XQ00XX-
ECT09-B53R03PB3220-0500XQ00XX-

Actuator, Precision, ECT90, brushless AC servo motor, Belt Gear Drive, Parallel, 500 mm Stroke, 20 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 5900 N


  • Servo motor sem escova AC
  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado
  • Robusto e confiável
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis, padrão IP65
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Mounting accessories according to hydraulic cylinder standards available
  • Ampla variedade de opções e acessórios

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]12 mm
[L]730 mm
[L1]812 mm
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
Smáx (lançamento)500 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndMale thread, M20x1.5 
BrakeNo Brake 
Cylinder Mounting OptionsNo Mounting option included 
Drive TypeBelt Gear Drive, Parallel 
IP RatingIP65 
Magnetic Sensor NC
Magnetic Sensor NO
Motor Typebrushless AC servo motor 
Profile Size90 x 92 mm 
Ratio :1
Resolverwith Resolver 
Screw TypeEsferas 
Weight31.6 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica5900 N
Maximum Linear Speed440 mm/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?