ECT09-B53R01LD3220-1000TK21XX- - Prodotto obsoleto

Produto ECT09-B53R01LD3220-1000TK21XX- agora é um item obsoleto.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-B53R01LD3220-1000TK21XX-
ECT09-B53R01LD3220-1000TK21XX-

Actuator, Precision, ECT90, brushless AC servo motor, Direct Drive, Inline, 1000 mm Stroke, 20 mm Travel Per Shaft Rev, No Brake, 1500 N


  • Servo motor sem escova AC
  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado
  • Robusto e confiável
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis, padrão IP65
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Mounting accessories according to hydraulic cylinder standards available
  • Ampla variedade de opções e acessórios

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]12 mm
[L]1230 mm
[L1]1344 mm
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
Smáx (lançamento)1000 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndSpherical Joint, 20mm dia 
BrakeNo Brake 
Cylinder Mounting OptionsTrunnion, Adjustable 
Drive TypeDirect Drive, Inline 
IP RatingIP65 
Magnetic Sensor NC
Magnetic Sensor NO
Motor Typebrushless AC servo motor 
Profile Size90 x 92 mm 
Ratio :1
Resolverwith Resolver 
Screw TypeEsferas 
Weight37.6 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica1500 N
Maximum Linear Speed1600 mm/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?