DT24-T68M110BCHX29

DT24-T68M110BCHX29
DT24-T68M110BCHX29

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Parafuso de avanço Drive, 24 Vcc, 1100 mm Stroke, "B" Motor Position, with enclosure, IP44, Horizontal mounting, No option, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Perfil de alumínio extrudido de suporte rígido
  • Durável e livre de corrosão
  • Leve e de operação suave
  • Montagem fácil e rápida do slot T
  • Não necessita de manutenção
  • Atuador sem haste LM80

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]54 mm
[B]77 mm
[L]1421 mm
[M]250 Nm
[S]1100 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
DriveParafuso de avanço 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensão24 Vcc 
Weight22 kg

Desempenho

DesempenhoValor
[F]2000 N
Classificação de percurso com carga total37 mm/s
Classificação de percurso sem carga44 mm/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?