DT24-B65M120ACHX68

DT24-B65M120ACHX68
DT24-B65M120ACHX68

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Parafuso esférico Drive, 24 Vcc, 1200 mm Stroke, "A" Motor Position, with enclosure, IP44, Horizontal mounting, No option, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Perfil de alumínio extrudido de suporte rígido
  • Durável e livre de corrosão
  • Leve e de operação suave
  • Montagem fácil e rápida do slot T
  • Não necessita de manutenção
  • Atuador sem haste LM80

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]79 mm
[B]77 mm
[L]1546 mm
[M]750 Nm
[S]1200 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
DriveParafuso esférico 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensão24 Vcc 
Weight24.3 kg

Desempenho

DesempenhoValor
[F]2000 N
Classificação de percurso com carga total28 mm/s
Classificação de percurso sem carga28 mm/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?