DT24-B65M100GCFH

DT24-B65M100GCFH
DT24-B65M100GCFH

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Parafuso esférico Drive, 24 Vcc, 1000 mm Stroke, "G" Motor Position, with enclosure, IP44, Vertical mounting with motor down, With spline safety function, manual override, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Perfil de alumínio extrudido de suporte rígido
  • Durável e livre de corrosão
  • Leve e de operação suave
  • Montagem fácil e rápida do slot T
  • Não necessita de manutenção
  • Atuador sem haste LM80

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]53 mm
[M]750 Nm
[S]1000 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
DriveParafuso esférico 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensão24 Vcc 
Weight21.1 kg

Desempenho

DesempenhoValor
[F]2000 N
Classificação de percurso com carga total22 mm/s
Classificação de percurso sem carga28 mm/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?