DT24-B62M080DUHH62

DT24-B62M080DUHH62
DT24-B62M080DUHH62

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Parafuso esférico Drive, 24 Vcc, 800 mm Stroke, "D" Motor Position, no enclosure, IP33, Horizontal mounting, manual override, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Perfil de alumínio extrudido de suporte rígido
  • Durável e livre de corrosão
  • Leve e de operação suave
  • Montagem fácil e rápida do slot T
  • Não necessita de manutenção
  • Atuador sem haste LM80

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]102 mm
[B]77 mm
[L]1169 mm
[M]180 Nm
[S]800 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
DriveParafuso esférico 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensão24 Vcc 
Weight17.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
[F]2000 N
Classificação de percurso com carga total87 mm/s
Classificação de percurso sem carga110 mm/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?