DT12-T68M150AUVX03

DT12-T68M150AUVX03
DT12-T68M150AUVX03

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Parafuso de avanço Drive, 12 Vcc, 1500 mm Stroke, "A" Motor Position, no enclosure, IP33, Vertical mounting with motor down, No option, 650 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Perfil de alumínio extrudido de suporte rígido
  • Durável e livre de corrosão
  • Leve e de operação suave
  • Montagem fácil e rápida do slot T
  • Não necessita de manutenção
  • Atuador sem haste LM80

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]50 mm
[B]71 mm
[L]1811 mm
[M]250 Nm
[S]1500 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
DriveParafuso de avanço 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensão12 Vcc 
Weight28.9 kg

Desempenho

DesempenhoValor
[F]650 N
Classificação de percurso com carga total29 mm/s
Classificação de percurso sem carga44 mm/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?