DT12-B61M120ACVX63

DT12-B61M120ACVX63
DT12-B61M120ACVX63

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Parafuso esférico Drive, 12 Vcc, 1200 mm Stroke, "A" Motor Position, with enclosure, IP44, Vertical mounting with motor down, No option, 1000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Perfil de alumínio extrudido de suporte rígido
  • Durável e livre de corrosão
  • Leve e de operação suave
  • Montagem fácil e rápida do slot T
  • Não necessita de manutenção
  • Atuador sem haste LM80

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]53 mm
[M]400 Nm
[S]1200 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
DriveParafuso esférico 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensão12 Vcc 
Weight24.1 kg

Desempenho

DesempenhoValor
[F]1000 N
Classificação de percurso com carga total37 mm/s
Classificação de percurso sem carga55 mm/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?