DT12-B61M070CCFX07

DT12-B61M070CCFX07
DT12-B61M070CCFX07

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Parafuso esférico Drive, 12 Vcc, 700 mm Stroke, "C" Motor Position, with enclosure, IP44, Vertical mounting with motor down, With spline safety function, No option, 1000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Perfil de alumínio extrudido de suporte rígido
  • Durável e livre de corrosão
  • Leve e de operação suave
  • Montagem fácil e rápida do slot T
  • Não necessita de manutenção
  • Atuador sem haste LM80

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]53 mm
[M]400 Nm
[S]700 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
DriveParafuso esférico 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensão12 Vcc 
Weight15.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
[F]1000 N
Classificação de percurso com carga total37 mm/s
Classificação de percurso sem carga55 mm/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?