DS20-SP

DS20-SP
DS20-SP

Linear Bearing, Die Set, 1.25 in, Fechado, Sem autolimpante, Esferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto; Usar com 1.25 in Diameter Classe D Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Projetado especificamente para aplicações de movimento de moldes
  • O design todo em aço faz com que esse mancal ball bushing seja adequado para aplicações de alta temperatura.
  • Uso com eixo de classe D.
  • Equipado com três grampos #CL-1 e três parafusos com encaixe de 1/4-20x1

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]2.31 in
[C]3.67 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.25 in
[D] Pilot Diameter1.7503 / 1.7507 in 
[D] Recommended Housing Bore1.7500 / 1.7505 in 
[D], Nominal1.75 in
[E] Comprimento do piloto1.19 in
[M]1.27 in
[N]1.61 in
Concentricidade do piloto0.0007 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionEsferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto 
MaterialSteel 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486199946 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight2.1 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica364 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?