DMD24-21B5-08PO

DMD24-21B5-08PO
DMD24-21B5-08PO

Lifting Column, DMD, Parafuso esférico Drive, 24 Vcc, 8 in Stroke, 6800 N, Potenciômetro

Lead Time:  2500 Days 

  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • O slot T faz ranhuras ao longo de todo o perfil
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]20.72 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Cable length2000 mm
Cabo e conectorFlying Leads 
DriveParafuso esférico 
FeedbackPotenciômetro 
IP RatingIP65 
Nominal Stroke8 in
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C
Tensão24 Vcc 
Weight54.7 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica6800 N
Carga, estática máx.18000 N
Classificação de percurso com carga total11 mm/s
Classificação de percurso sem carga15 mm/s
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?