DMD24-20A5-04PO

DMD24-20A5-04PO
DMD24-20A5-04PO

Lifting Column, DMD, Parafuso de avanço Drive, 24 Vcc, 4 in Stroke, 2250 N, Potenciômetro

Lead Time:  2500 Days 

  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • O slot T faz ranhuras ao longo de todo o perfil
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]15.14 in
[S]4 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Cable length2000 mm
Cabo e conectorFlying Leads 
DriveParafuso de avanço 
FeedbackPotenciômetro 
IP RatingIP65 
Nominal Stroke4 in
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C
Tensão24 Vcc 
Weight43.7 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica2250 N
Carga, estática máx.11350 N
Classificação de percurso com carga total12 mm/s
Classificação de percurso sem carga15 mm/s
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?