DMA12-05B5-08

DMA12-05B5-08
DMA12-05B5-08

Lifting Column, DMA, Parafuso esférico Drive, 115 Vca, 8 in Stroke, 2250 N

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • O slot T faz ranhuras ao longo de todo o perfil
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]18.55 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Cable length2000 mm
Cabo e conectorFlying Leads 
DriveParafuso esférico 
FeedbackSem feedback 
IP RatingIP45 
Nominal Stroke8 in
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C
Tensão115 Vca 
Weight56.7 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica2250 N
Carga, estática máx.18000 N
Classificação de percurso com carga total37 mm/s
Classificação de percurso sem carga61 mm/s
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?