DL12-10A5-12

DL12-10A5-12
DL12-10A5-12

Actuator, Electrak 2, 12 Vcc, 250 lbf, 12 in, Interruptores de limite, Cable length 7 in, Connector, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 1.00 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  50 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[S]12 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
Cable length7 in
Cabo e conectorConnector 
FeedbackInterruptores de limite 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 0° (padrão) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Redução da engrenagem10:1 
Screw TypeAuge 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão12 Vcc 
Weight11.4 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica250 lbf
Carga, estática máx.1000 lbf
Classificação de percurso com carga total1 in/s
Classificação de percurso sem carga1.2 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?