DF36-10W52-16NNMHN - Prodotto obsoleto

Produto DF36-10W52-16NNMHN agora é um item obsoleto.

DF36-10W52-16NNMHN
DF36-10W52-16NNMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 36 Vcc, 225 lbf, 16 in, Sem feedback, Cable length 5 in, Connector, Ambos os adaptadores a 90°, 1.40 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Operação silenciosa
  • See part number D36N05A5-16M0NN-DEE or K2G05-36V-BR-16 for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]22.56 in
[S]16 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?