DF36-10W52-04LPHHN - Prodotto obsoleto

Produto DF36-10W52-04LPHHN agora é um item obsoleto.

DF36-10W52-04LPHHN
DF36-10W52-04LPHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 36 Vcc, 225 lbf, 4 in, Potenciômetro, fins de curso, Cable length 5 in, Connector, 1.40 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Operação silenciosa
  • See part number K2EP1.4G05-36V-BRL-04R90 or MD36A100-0100XXP1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]12.01 in
[S]4 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?