DF36-10W51-12LPHHN - Prodotto obsoleto

Produto DF36-10W51-12LPHHN agora é um item obsoleto.

DF36-10W51-12LPHHN
DF36-10W51-12LPHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 36 Vcc, 450 lbf, 12 in, Potenciômetro, fins de curso, Cable length 5 in, Connector, 0.75 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Operação silenciosa
  • See part number K2EP1.4G10-36V-BRL-12R90 or MD36A200-0300XXP1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]20.01 in
[S]12 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?