DF24-10W54-02LPMHN - Prodotto obsoleto

Produto DF24-10W54-02LPMHN agora é um item obsoleto.

DF24-10W54-02LPMHN
DF24-10W54-02LPMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 Vcc, 110 lbf, 2 in, Potenciômetro, fins de curso, Cable length 5 in, Connector, Ambos os adaptadores a 90°, 2.8 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Operação silenciosa
  • See part number K2EP1.4G05-24V-BRL-02 or MD24A050-0050XXP1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]10.01 in
[S]2 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?