DF24-10W52-14LNMHN - Prodotto obsoleto

Produto DF24-10W52-14LNMHN agora é um item obsoleto.

DF24-10W52-14LNMHN
DF24-10W52-14LNMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 Vcc, 225 lbf, 14 in, Interruptores de limite, Cable length 5 in, Connector, Ambos os adaptadores a 90°, 1.40 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Operação silenciosa
  • See part number K2EP1.0G05-24V-BR-14 for a similar item.
  • The suggested product is not a drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]22.01 in
[S]14 in