DF12-10W54-04NNMHN - Prodotto obsoleto

Produto DF12-10W54-04NNMHN agora é um item obsoleto.

DF12-10W54-04NNMHN
DF12-10W54-04NNMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 Vcc, 110 lbf, 4 in, Sem feedback, Cable length 5 in, Connector, Ambos os adaptadores a 90°, 2.8 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Operação silenciosa
  • Interruptores de limite ajustáveis opcionais
  • IP-56 classificado para uso externo
  • Carcaça de plástico durável e leve
  • See part number D12N05A5-04M0NN-DEE or K2G05-12V-BR-04 or MD12A050-0100XXX1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]10.51 in
[S]4 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Cable length5 in
Cabo e conectorConnector 
FeedbackSem feedback 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 90° 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Redução da engrenagem10:1 
Screw TypeEspiral 
Tensão12 Vcc 
Weight5.2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica110 lbf
Carga, estática máx.330 lbf
Classificação de percurso com carga total2.8 in/s
Classificação de percurso sem carga0.6 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?