DF12-10W52-06LPHHN - Prodotto obsoleto

Produto DF12-10W52-06LPHHN agora é um item obsoleto.

DF12-10W52-06LPHHN
DF12-10W52-06LPHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 Vcc, 225 lbf, 6 in, Potenciômetro, fins de curso, Cable length 5 in, Connector, 1.40 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Operação silenciosa
  • Interruptores de limite ajustáveis opcionais
  • IP-56 classificado para uso externo
  • Carcaça de plástico durável e leve
  • See part number K2EP1.4G05-12V-BRL-06R90 or MD12A100-0150XXP1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]14.01 in
[S]6 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Cable length5 in
Cabo e conectorConnector 
FeedbackPotenciômetro, fins de curso 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke6 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Redução da engrenagem10:1 
Screw TypeEspiral 
Tensão12 Vcc 
Weight5.5 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica225 lbf
Carga, estática máx.400 lbf
Classificação de percurso com carga total1.4 in/s
Classificação de percurso sem carga0.8 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?