DF12-10W51-08LPHHN - Prodotto obsoleto

Produto DF12-10W51-08LPHHN agora é um item obsoleto.

DF12-10W51-08LPHHN
DF12-10W51-08LPHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 Vcc, 450 lbf, 8 in, Potenciômetro, fins de curso, Cable length 5 in, Connector, 0.75 in/s Classificação de percurso com carga total


  • Operação silenciosa
  • See part number K2EP1.4G10-12V-BRL-08R90 or MD12A200-0200XXP1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]16.01 in
[S]8 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?