DE24Q17W42-08FNHHW

DE24Q17W42-08FNHHW
DE24Q17W42-08FNHHW

Actuator, Electrak 050, 24 Vcc, 60 lbf, 8 in, Interruptores de limite, Cable length 6 in, Connector, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 0.55 in/s Classificação de percurso com carga total, Branco

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
  • Pequeno, silencioso e leve
  • Comprimento retraído muito curto
  • Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
  • Não necessita de manutenção
  • Tubo de extensão restrito internamente
  • Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]11.5 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Brakenão (travamento automático) 
Cable length6 in
Cabo e conectorConnector 
Cabo e conectorPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
ColorBranco 
End Play, Max0.06 in
FeedbackInterruptores de limite 
IP RatingIP51 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke8 in
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 0° (padrão) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
Screw TypeEspiral 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tensão24 Vcc 
Weight2.2 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica60 lbf
Carga, estática máx.120 lbf
Classificação de percurso com carga total0.55 in/s
Classificação de percurso sem carga0.7 in/s
Consumo da corrente com nenhuma carga/carga máx.0.15 A / 1 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?