DE24-17W44M20FS

DE24-17W44M20FS
DE24-17W44M20FS

Actuator, Electrak 050, 24 Vcc, 140 N, 200 mm, Interruptores de limite, Cable length 500 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 37 mm/s Classificação de percurso com carga total, Preto

Lead Time:  190 Days 

  • Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
  • Pequeno, silencioso e leve
  • Comprimento retraído muito curto
  • Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
  • Não necessita de manutenção
  • Tubo de extensão restrito internamente
  • Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]289.2 mm
[S]200 mm