DE24-17W44-01FNHHN

DE24-17W44-01FNHHN
DE24-17W44-01FNHHN

Actuator, Electrak 050, 24 Vcc, 30 lbf, 1 in, Interruptores de limite, Cable length 6 in, Connector, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 1.45 in/s Classificação de percurso com carga total, Preto

Lead Time:  40 Days 
US$ 298,03 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
  • Pequeno, silencioso e leve
  • Comprimento retraído muito curto
  • Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
  • Não necessita de manutenção
  • Tubo de extensão restrito internamente
  • Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4.5 in
[S]1 in