DE24-17W41-06FNHHN-DA

DE24-17W41-06FNHHN-DA

Atuador, Electrak 050, 24 Vdc, Carga dinâmica: 112 lbf, Comprimento máximo de curso: 6 inch, Controle: Interruptores de limite e sem potenciômetro

Tempo de avanço:  8 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$325.45 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
    • Pequeno, silencioso e leve
    • Comprimento retraído muito curto
    • Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
    • Não necessita de manutenção
    • Tubo de extensão restrito internamente
    • Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 2.392,0 mm (94,173 in)
S 1.524,0 mm (60,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação Yes
Freio não, de travamento automático
Certificações CE
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 1,524 mm / 0,060 in
Classificação IP, dinâmica N/A
Classificação IP, estática IP66
Substituição manual No
Material Plástico sem corrosão, aço inoxidável
Curso nominal 152,40 mm / 6,00 in
Proteção, fim de curso Interruptor de limite
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Rosca sem fim
Temperatura máxima 82 °C / 180 °F
Temperatura mínima -34 °C / -29 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 24 Vdc
Tolerância da tensão 20-32 VDC
Consumo de corrente máximo 2,0 amp
Peso 0,820 kg / 1,808 lbs
Cor Carcaça preta
Controle Nenhum(a)
Feedback None
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 500 N / 112 lbf
Carga, estática 498 N / 112 lbf
Resistência a spray de sal N/D
Velocidade máxima 12,19 mm/s / 0,48 in/s
Velocidade mínima 9,40 mm/s / 0,37 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?