DE12-17W44-05FPHHN-CA

DE12-17W44-05FPHHN-CA

Atuador, Electrak 050, 12 Vdc, Carga dinâmica: 30 lbf, Comprimento máximo de curso: 5 inch, Controle: Interruptores de limite e potenciômetro

Tempo de avanço:  8 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$499.02 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
    • Pequeno, silencioso e leve
    • Comprimento retraído muito curto
    • Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
    • Não necessita de manutenção
    • Tubo de extensão restrito internamente
    • Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 2.457,0 mm (96,732 in)
S 127,0 mm (5,000 in)