DDF36-10W51M10PL - Prodotto obsoleto

Produto DDF36-10W51M10PL agora é um item obsoleto.

DDF36-10W51M10PL
DDF36-10W51M10PL

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 36 Vcc, Cable length 5 in, Connector


  • Operação silenciosa
  • Interruptores de limite ajustáveis opcionais
  • IP-56 classificado para uso externo
  • Carcaça de plástico durável e leve
  • Tensões DC disponíveis: 12 ou 24

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Cable length5 in
Cabo e conectorConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Redução da engrenagem10:1 
Screw TypeEspiral 
Tensão36 Vcc 

Desempenho

DesempenhoValor
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?