DDE36-17W42M10MF

DDE36-17W42M10MF
DDE36-17W42M10MF

Actuator, Electrak 050, 36 Vcc, 275 N, 100 mm, Interruptores de limite, Cable length 500 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 90°, 18 mm/s Classificação de percurso com carga total, Preto


  • Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
  • Pequeno, silencioso e leve
  • Comprimento retraído muito curto
  • Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
  • Não necessita de manutenção
  • Tubo de extensão restrito internamente
  • Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]189.2 mm
[S]100 mm