DDE24Q17W41W20MF

DDE24Q17W41W20MF
DDE24Q17W41W20MF

Actuator, Electrak 050, 24 Vcc, 510 N, 200 mm, Interruptores de limite, Cable length 500 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 90°, 9 mm/s Classificação de percurso com carga total, Branco


  • Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
  • Pequeno, silencioso e leve
  • Comprimento retraído muito curto
  • Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
  • Não necessita de manutenção
  • Tubo de extensão restrito internamente
  • Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]289.2 mm
[S]200 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Brakenão (travamento automático) 
Cable length500 mm
Cabo e conectorFlying Leads 
ColorBranco 
End Play, Max0.06 in
FeedbackInterruptores de limite 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke200 mm
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 90° 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
Screw TypeEspiral 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tensão24 Vcc 
Weight0.99 kg

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica510 N
Carga, estática máx.1020 N
Classificação de percurso com carga total9 mm/s
Classificação de percurso sem carga7.5 mm/s
Consumo da corrente com nenhuma carga/carga máx.0.15 A / 1 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?