DDE24-17W41M10PF

DDE24-17W41M10PF
DDE24-17W41M10PF

Actuator, Electrak 050, 24 Vcc, 510 N, 100 mm, Potenciômetro, fins de curso, Cable length 500 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 9 mm/s Classificação de percurso com carga total, Preto


  • Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
  • Pequeno, silencioso e leve
  • Comprimento retraído muito curto
  • Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
  • Não necessita de manutenção
  • Tubo de extensão restrito internamente
  • Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]220.7 mm
[S]100 mm