DDE12-17W42M10PF

DDE12-17W42M10PF
DDE12-17W42M10PF

Actuator, Electrak 050, 12 Vcc, 275 N, 100 mm, Potenciômetro, fins de curso, Cable length 500 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 18 mm/s Classificação de percurso com carga total, Preto


  • Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
  • Pequeno, silencioso e leve
  • Comprimento retraído muito curto
  • Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
  • Não necessita de manutenção
  • Tubo de extensão restrito internamente
  • Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]220.7 mm
[S]100 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Brakenão (travamento automático) 
Cable length500 mm
Cabo e conectorFlying Leads 
ColorPreto 
End Play, Max0.06 in
FeedbackPotenciômetro, fins de curso 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke100 mm
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 0° (padrão) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
Screw TypeEspiral 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tensão12 Vcc 
Weight0.81 kg

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica275 N
Carga, estática máx.550 N
Classificação de percurso com carga total18 mm/s
Classificação de percurso sem carga24 mm/s
Consumo da corrente com nenhuma carga/carga máx.1.5 A / 4 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?