DA24-05B65M15MFNHW

DA24-05B65M15MFNHW
DA24-05B65M15MFNHW

Actuator, LA14, 24 Vcc, 2250 N, 150 mm, Sem feedback, Cable length 165 mm, Connector, Ambos os adaptadores a 90°, 37 mm/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Resistente e robusto
  • Suporta ambientes muito difíceis
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Tubo da tampa de alumínio livre de corrosão
  • A montagem do munhão é possível
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • O slot T faz ranhura no tubo da cobertura para os sensores magnéticos
  • Motor with thermal switch
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]369.6 mm
[S]150 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
BrakeFreio de imobilização integral 
Cable length165 mm
Cabo e conectorConnector 
Cabo e conectorAMP connector with housing p/n 180908-5 and male terminals p/n 42098-2 
FeedbackSem feedback 
IP RatingIP65 
Manual OverrideSim 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke150 mm
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 90° 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Redução da engrenagem5:1 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tensão24 Vcc 
Weight5.7 kg

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica2250 N
Carga, estática máx.18000 N
Classificação de percurso com carga total37 mm/s
Classificação de percurso sem carga61 mm/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?