DA12-10A65M40M0NPO-DMM

DA12-10A65M40M0NPO-DMM

Atuador, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Carga dinâmica: 2.250 N, acme, 30 mm/s, Comprimento máximo de curso: 400 mm, Controle: Potenciômetro

Tempo de avanço:  9 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

    • Resistente e robusto
    • Suporta ambientes muito difíceis
    • Tubo de extensão de aço inoxidável
    • Tubo da tampa de alumínio livre de corrosão
    • A montagem do munhão é possível
    • Embreagem de sobrecarga para proteção de curso médio e de extremidade
    • O slot T faz ranhura no tubo da cobertura para os sensores magnéticos
    • Motor com interruptor térmico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 6.916,0 mm (272,283 in)
S 400,0 mm (15,748 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Ambos os adaptadores a 0 grau (posição padrão)
Antirrotação Yes
Freio Sim com parafuso de esfera, parafuso de travamento automático
Certificações CE
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 1,000 mm / 0,039 in
Classificação IP, dinâmica N/A
Classificação IP, estática IP65
Substituição manual No
Material Aço inoxidável, alumínio anodizado, zinco
Curso nominal 400,00 mm / 15,75 in
Proteção, fim de curso Embreagem de sobrecarga
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Acme
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -25 °C / -13 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 12 Vdc
Tolerância da tensão 10-16 VDC
Consumo de corrente máximo 27,0 amp
Peso 7,300 kg / 16,094 lbs
Controle Nenhum(a)
Feedback Potenciômetro
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 2.250 N / 506 lbf
Carga, estática 2.250 N / 506 lbf
Resistência a spray de sal N/D
Velocidade máxima 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Velocidade mínima 18,00 mm/s / 0,71 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?