DA12-05B65M20M0N-DMM

DA12-05B65M20M0N-DMM

Atuador, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Carga dinâmica: 2.250 N, esfera, 61 mm/s, Comprimento máximo de curso: 200 mm, Controle: Sem opção

Tempo de avanço:  9 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

    • Resistente e robusto
    • Suporta ambientes muito difíceis
    • Tubo de extensão de aço inoxidável
    • Tubo da tampa de alumínio livre de corrosão
    • A montagem do munhão é possível
    • Embreagem de sobrecarga para proteção de curso médio e de extremidade
    • O slot T faz ranhura no tubo da cobertura para os sensores magnéticos
    • Motor com interruptor térmico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.196,0 mm (165,197 in)
S 200,0 mm (7,874 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Ambos os adaptadores a 0 grau (posição padrão)
Antirrotação Yes
Freio Sim com parafuso de esfera, parafuso de travamento automático
Certificações CE
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 1,000 mm / 0,039 in
Classificação IP, dinâmica N/A
Classificação IP, estática IP65
Substituição manual No
Material Aço inoxidável, alumínio anodizado, zinco
Curso nominal 200,00 mm / 7,87 in
Proteção, fim de curso Embreagem de sobrecarga
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -25 °C / -13 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 12 Vdc
Tolerância da tensão 10-16 VDC
Consumo de corrente máximo 28,0 amp
Peso 5,900 kg / 13,007 lbs
Controle Nenhum(a)
Feedback None
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 2.250 N / 506 lbf
Carga, estática 2.250 N / 506 lbf
Resistência a spray de sal N/D
Velocidade máxima 61,00 mm/s / 2,40 in/s
Velocidade mínima 37,00 mm/s / 1,46 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?