D535085

D535085
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, INDUCTIVE SENSOR M12 XS6-12B1PAM12

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$174.13 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Input Voltage: 12-48 Vdc
  • Max Current: 0.2 A
  • Protection: IP67
  • Contacts: Normaly Open
  • Sensor Type: PNP
  • Cable: Connector - Not included
  • Especificações

    Especificação Valor
    Grau de proteção IP67
    Contatos NO
    Cabo connector
    Tensão de entrada 12 - 48 Vdc
    Corrente máx. 0.2 A
    Para diâmetro do sensor M12

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?