D535070

D535070
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, SENSOR N.O

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$48.31 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The sensor is fixed in position by two M3 size locking screws (A1). The cable (A2) is molded into the sensor.
  • The magnetic sensor fits in to the T-slot running along three sides of the cover tube on an Electrak LA14, LA24 or FA14. On M50 Linear Units the magnetic sensors are mounted directly in the sensor slot of the profiles of the units and require no mounting bracket while Z2 and Z3 require magnetic sensor mounting brackets.
  • The cable is molded into the switch.
  • Maximum power 10 W, Maximum Volrage 43 Vdc, Maximum Current 0.5 A, Maximum Contact Resistance 0.2 Ohms, Cable Length 3000 mm
  • Lead Cross section 2 x 0.14 mm2
  • The normally closed sensors can be used with AC-063 controls that have limit switch inputs.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

    Especificações

    Especificação Valor
    Para diâmetro do sensor M50

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?