D313402

D313402
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M(F/G)06: CLAMP LONG

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$7.63 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 5.5 Nm
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 56,000 mm (2,20 in)
    B 25,500 mm (1,00 in)
    C 10,700 mm (0,42 in)
    D 41,000 mm (1,61 in)
    E 9,500 mm (0,37 in)
    F 5,300 mm (0,21 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 10,200 mm (0,40 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Peso ISO4762-8.17
    Parafusos ISO4762-8.8
    Torque de aperto do parafuso 5,50 nM

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga estática 6 Nm

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?