D312748

D312748
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: MOUNTING CLAMP LONG

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$20.33 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 23 Nm
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 75,000 mm (2,95 in)
    B 28,500 mm (1,12 in)
    C 15,000 mm (0,59 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 14,000 mm (0,55 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 8,500 mm (0,33 in)
    H 11,000 mm (0,43 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Peso ISO4762-8.18
    Parafusos ISO4762-8.8
    Torque de aperto do parafuso 23,00 nM

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga estática 23 Nm

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?