D312746

D312746
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: ADAPTER PROFILE MACH. FOR INDUCTIVE SENSOR

Tempo de avanço:  2 Weeks Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$31.77 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 40,000 mm (1,57 in)
    C 26,000 mm (1,02 in)
    E 45,000 mm (1,77 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 51,000 mm (2,01 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Para diâmetro do sensor M65

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?