D312745

D312745
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: ADAPTER PROFILE MACH.FOR MECHANICAL SWITCH

Tempo de avanço:  2 Weeks Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$33.04 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    B 60,000 mm (2,36 in)
    D 39,000 mm (1,54 in)
    E 45,000 mm (1,77 in)
    F 7,500 mm (0,30 in)
    G 51,000 mm (2,01 in)