D312334

D312334
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, CLAMP LONG M100

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$20.33 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 45 Nm
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 92,000 mm (3,62 in)
    B 46,500 mm (1,83 in)
    C 22,000 mm (0,87 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 17,000 mm (0,67 in)
    F 10,500 mm (0,41 in)
    G 10,500 mm (0,41 in)
    H 20,000 mm (0,79 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Peso ISO4762-8.19
    Parafusos ISO4762-8.9
    Torque de aperto do parafuso 45,00 nM

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga estática 45 Nm

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?