D12-30GB-XXDS

D12-30GB-XXDS
D12-30GB-XXDS

Actuator, Rotary, 12 Vcc, 100 in-lbs, Sem feedback, Cable length 7 in, Connector

Lead Time:  50 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Atuadores rotativos para uso industrial e ao ar livre
  • Montagem fácil e rápida com braçadeira
  • Embreagem de sobrecarga
  • Motor com proteção térmica

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Cable length7 in
Cabo e conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cabo e conectorConnector 
FeedbackSem feedback 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Redução da engrenagem30:1 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão12 Vcc 
Weight7.7 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica100 in-lbs
Carga, estática máx.100 in-lbs
Duty Cyle25 %
Rotational Speed @ maximum load75 RPM
Rotational Speed @ no load140 RPM

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?