CTL-SPR8-4X1M-4IN

CTL-SPR8-4X1M-4IN
Parafuso de avanço

Exatidão da precisão, 4 mm x 8 mm Lead Screw, Lado direito Direção da rosca, 4mm in, Sem revestimento

Tempo de avanço:  2 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$21.80 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Somente parafuso, sem porca.
  • Os parafusos podem ser pedidos com corte no comprimento.
  • Usinagem final padrão disponível sob consulta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
d 4,0 mm (0,16 in)
L 4,0 mm (0,16 in)
Diâmetro da raiz 2.679,0 mm (105,47 in)

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de avanço 4,00 mm (0,157 in)
Execução 8,00 mm (0,315 in)
Direção da rosca Lado direito
Precisão de execução 75,0000 µm/300mm (0,0029 in/ft)
Linearidade do parafuso de avanço 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Material do parafuso Aço inoxidável 300
Revestimento do parafuso de avanço Sem revestimento
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?