CTL-SPR6X1M-6IN

CTL-SPR6X1M-6IN
Parafuso de avanço

Exatidão da precisão, 6 mm x 1 mm Lead Screw, Lado direito Direção da rosca, 6mm in, Sem revestimento

Tempo de avanço:  2 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$31.92 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Comprar agora

  • Somente parafuso, sem porca.
  • Os parafusos podem ser pedidos com corte no comprimento.
  • Usinagem final padrão disponível sob consulta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
d 6,0 mm (0,24 in)
L 6,0 mm (0,24 in)
Diâmetro da raiz 4.628,0 mm (182,20 in)